LV śruba M12x30 w zestawie z podkładką stykową (kpl 3 szt.) LVZ1230

EAN
4049857130290
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
41,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • hascoun­ter­sun­khead
    Nie
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    37.5 mm
  • Długość
    30 mm
  • Szero­kość produktu
    12 mm
  • Rozwar­tość klucza w mm
    19 mm
  • threadlength
    30 mm
Materiał
  • Materiał
    stal
  • Powierzchnia
    pokryty galwanicznie
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie