LV haki prądowe do szyn zasilających NH1/2/3 grubość szyny 5-10mm 3 szt. LVZK
Cena
108,10 zł
/ Sztuka
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej5 - 10 mm
-
Wysokość17 mm
-
Szerokość36,50 mm
-
Głębokość42,50 mm
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In1600 A
-
Prąd maksymalny630 A
Dodatkowe informacje
-
MontażOdpowiedni do szyn płaskich
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa LVZK
LV haki prądowe do szyn zasilających NH1/2/3 grubość szyny 5-10mm 3 szt.
PDF -
MarketingServiceBrochure
MDS - broszura
Broszura pl-PL 2025-04-17
PDF8,08 MB
univers N - Kompletny system do 1600 A
Broszura pl-PL 2026-02-25
PDF13,77 MB
Wi?cej materia?ów