The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
LV listwa bliźniacza NH2 3P 800A 690VAC szyny 185mm zac.śr.M12
LVDR800CPX
Liczba w opakowaniu
1 szt.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
hasdistancebetweenrailcentre40mm
Nie
-
hasdistancebetweenrailcentre50mm
Nie
-
hasdistancebetweenrailcentre60mm
Nie
-
hasdistancebetweenrailcentre100mm
Nie
-
hasdistancebetweenrailcentre185mm
Tak
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)
0 / 690 V AC
-
-
Znamionowe napięcie izolacji Ui
1000 V
-
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
12 kV
-
Prąd zwarciowy umowny
80 kA
-
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=400V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
800 A
-
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=500V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
800 A
-
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=690V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
800 A
-
Prąd znamionowy In
800 A
-
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1s
20 kA
-
Prąd znamionowy zwarciowy umowny dla Ue=400V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4
80 kA
-
Wkładka bezp. podczas testu. Znam. prąd zwarciowy Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4
400 A
-
Wkładka bezp. podczas testu. Znam. prąd zwarciowy Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4
400 A
-
Konwertor termiczny prądu
960 A
-
Ob. prądy cieplne wolne powietrze +wkł. bezp. +nom. poprz. IEC 60947-1 4.3.3.2.1
800 A
-
Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC22 w kategorii B
400 A
-
Prąd znamionowy zwarciowy umowny dla Ue=500 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4
80 kA
-
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C
800 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C
760 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C
720 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C
680 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C
640 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C
600 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C
560 A
-
Wielkość wkładki bezpiecznikowej
NH2
-
Głębokość produktu
190 mm
-
Wysokość produktu
740 mm
-
-
Szerokość produktu
200 mm
-
Szerokość szyn zbiorczych
5 / 10 mm
-
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego
112 W
-
Strata mocy przy pełnym obciążeniu
158 W
-
Maksymalna utwata mocy wkładki bezpiecznikowej
34 W
-
Energia tracona w przewodach
172 W
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)
100
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)
500
-
Całkowity okres użytkowania (wytrzymałość mech. i elektr.) IEC 60947-3 Tab 4
600
-
Waga miedzi w produkcie
3222 g
-
Waga srebra w produkcie
4.37 g
-
Materiał
Tworzywo / metal
-
Moment dokręcający
32 Nm
-
Moment obrotowy przy montażu na szynie zbiorczej
32 Nm
-
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku
4x240mm²
-
Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku
4x240mm²
-
Rodzaj przyłącza
Połączenie śrubowe
-
Kategoria użytkowania dla Ue=400V AC zgodnie z IEC 60947-3 Tab. 5
AC-22B
-
Kategoria użytkowania dla Ue=500V AC zgodnie z IEC 60947-3 Tab. 5
AC-22B
-
Kategoria użytkowania dla Ue=690V AC zgodnie z IEC 60947-3 Tab. 5
AC-21B
-
Dyrektywa europejska WEEE
dotyczy
-
Standardowy przekrój zgodnie z IEC 60947-1 Tabele 9 i 10
240 mm²
-
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
-
Temperatura robocza
-25…55 °C
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
3
-
Temperatura przechowywania/transportu
-40…70 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie