LV wspornik stalowy do zabudowy mierników i zabezpieczeń 2 x TS35 LVZGET
EAN
4049857190034
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
238,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość10 mm
-
Szerokość300 mm
-
Długość320 mm
Materiały
-
MateriałStal
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH1-NH3
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej