EAN
4049857190065
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
191,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Bezpiecznik
  • Wiel­kość wkładki bezpiecz­nikowej
    NH1-NH3
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    0 mm
  • Wyso­kość produktu
    39.9 mm
  • Długość
    225.2 mm
  • Szero­kość produktu
    97.5 mm
  • busbar­distance
    185 mm
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie