LV rozłącznik bezpiecz. listwowy NH2 3P 400A 690VAC szyny 185mm zac. śruba M12 LVSG2CPX
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Osłona przyłączy 2 dostępne produkty -
Przekładnik prądowy 11 dostępne produkty -
Zacisk do szyn fazowych 1 dostępne produkty -
Akcesoria mechaniczne 2 dostępne produkty -
Akcesoria/części zamienne do przyrządów pomiarowych 1 dostępne produkty -
Akcesoria/części do podstaw bezpiecznikowych NH 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy400 A
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy lcc120 kA
-
Prąd znamionowy zwarciowy umowny dla Ue=400 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4120 kA
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC23 kategoria B / 400V400 A
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC22 kategoria B / 500V400 A
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC21 kategoria B / 690V400 A
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC21 kategoria B / 800V250 A
-
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=400 V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2400 A
-
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=690 V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2400 A
-
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=800 V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2250 A
-
Prąd znamionowy zwarciowy umowny dla Ue=690 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4100 kA
-
Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymywany (Icw) 1s z systemem blokady, zgodnie z normą IEC 6094715 kA
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A, 355 A, 400 A
-
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw 1s IEC 6094710 kA
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH2
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
Typ złącza/wtykuZacisk śrubowy
-
Typ pokrywy zaciskówKrótka pokrywa zacisków
-
Liczba biegunów3
-
Liczba przełączanych biegunów3
-
Zakres temperatur pracy-25 - 55 °C
-
Nominalny moment dokręcania32 - 32 Nm
-
Moment dokręcania dla mocowania na szynie zbiorczej32 - 32 Nm
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)200
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)800
-
Całkowity okres użytkowania (wytrzymałość mech. i elektr.) IEC 60947-3 Tab 41000
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP2X
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui1000 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp12 kV
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)690 - 690 V
-
Odległość szyn zbiorczych185 mm
-
Wysokość671 mm
-
Głębokość190 mm
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego56 W
-
Maksymalna utrata mocy wkładki bezpiecznikowej34 W
-
Strata mocy przy pełnym obciążeniu158 W
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Ze wskaźnikiem awariiNie
-
Rozłączenie obustronneNie
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)0
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa LVSG2CPX
LV rozłącznik bezp.listw. NH2 3P 400A 690VAC szyny 185mm zac.śr.M12
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2011-03-31
PDF4,05 MB -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2020-01-01
PDF5,92 MB
Montageanelitung NH1-3 3-polig
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
PDF5,92 MB -
Broszura
MDS - broszura
Broszura pl-PL 2025-04-17
PDF8,08 MB
univers N - Kompletny system do 1600 A
Broszura pl-PL 2026-02-25
PDF13,77 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-31
PDF317,40 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-31
PDF317,59 kB
Deklaracja zgodności UE
Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe NH, seria LV; LVS..., LVZ...
PDF294,79 kB