FW Rozdzielnica pusta 96M IP30 II kl p/t FWU81D
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Pokrywa do kanałów instalacyjnych 3 dostępne produkty
-
Panel dla rozdzielnicy 1 dostępne produkty
-
Płyta pod dławiki 1 dostępne produkty
-
Maskownice 15 dostępne produkty
-
Drzwi 7 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 73 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość1153 mm
-
Szerokość353 mm
-
Głębokość125 mm
-
Grubość ścianki bocznej1 mm
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Typ blokowaniaBez zamka
-
Odporność na uderzenie IKIK09
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Liczba otworów płyty kołnierzowej2
-
Liczba rzędów8
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy, Do ścian pustych
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
-
ObróbkaMalowany proszkowo
-
MateriałStal
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Prąd znamionowy125 A
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
Podręcznik techniczny
Handbook en-GB 2023-04-11
Podręcznik techniczny en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12
PDF332,34 kBDeklaracja zgodności UE
FWB Obudowy i rozdzielnice IP44, II klasa ochronności, FW / FW Media Rozdzielnice IP30, II klasa ochronności; FWB…, FWU…, FZ…, KM…, KN…, U8…, UM…, UN…, US…, UT…, UW…, UV…, UZ…, VZ…, ZZ…
PDF427,48 kB