The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
FW Rozdzielnica pusta 84M IP30 II kl p/t
FWU71D
Liczba w opakowaniu
1 szt.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
coverwithoverpressurerelease
Nie
-
Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej
Nie
-
Prąd znamionowy In
125 A
-
Głębokość montażu
112 mm
-
Głębokość wnęki w ścianie
115 mm
-
Głębokość produktu
125 mm
-
Głębokość wewnętrzna
119 mm
-
Wysokość produktu
1153 mm
-
Wysokość montażu
1153 mm
-
Szerokość produktu
353 mm
-
Szerokość w jednostkach podziału
12
-
Grubość materiału ścianki bocznej
1 mm
-
Głębokość zabudowy obudowy
112 mm
-
-
Grubość materiału pokrywy
2.5 mm
-
Przezroczysta pokrywa/drzwi
Nie
-
-
-
-
Powierzchnia
malowane proszkowo
-
Przystosowany do użytku na zewnątrz
Nie
-
Liczba rzędów pod aparaty
7
-
-
Liczba rzędów w rozdzielnicy
7
-
-
Liczba otworów na płyty kołnierzowe
2
-
Możliwość rozszerzenia
Nie
-
hasearthingterminalblock
Nie
-
hasneutralterminalblock
Nie
-
withsignalpassingdoor
Nie
-
Dyrektywa europejska WEEE
dotyczy
-
-
Klasa ochronności
klasa ochronności II
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
-
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie