Uitlopend

Vloerrooster, toebehoren, plaatstaal, voor Polyester verdeelkast, grootte 0 ZAY90270

EAN-nummer
3250611072652
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
R49
Brutoprijs
€ 209,00
/ Stuk *

Let op: dit product is uitlopend.


Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    45 mm
  • Breedte
    590 mm
  • Diepte
    390 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Staal

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.