Vervallen

witty.park IP44, 1-fase, 7 kW, oplaadmodus 3 - type 2 + modus 2 SCHUKO, RFID XEV222

EAN-nummer
4012740871662
Verpakking
1 Stuk
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: XEV1R22T2
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor E-mo­bi­lity 2 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Vermogen
  • Vermogen per oplaad­punt
    7,40 kW
  • Aansluit­ver­mogen
    8 - 8 kW
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Voeding
  • Aantal fases voor voeding
    1
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    32 A
Aansluitmogelijk­heden
  • Aantal oplaad­punten
    1
Func­ties
  • Met loadmanagement
    Ja
Samen­stel­ling
  • Aantal contact­dozen
    1
  • Met bevei­li­gingsschakelaar
    Nee
  • Met ontgren­del­functie bij stroom­uitval
    Ja
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Type 2;Type 2
Afme­tingen
  • Breedte
    346 mm
  • Lengte
    480 mm
  • Diepte
    233 mm
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Wand­mon­tage
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP54
  • Slag­vast­heid IK
    IK10

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.