Vervallen

Systo afdekplaatje 22,5 mm, zwart WS688N

EAN-nummer
3250617116886
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
1S1
Brutoprijs
€ 4,90
/ Stuk *
Let op: dit product is uitlopend.

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Kleur
    Zwart
  • RAL-­code
    8022
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Poly­car­bo­naat (PC)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Gelakt
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.