DIN-rail verdiept inbouwdiepte 84 mm VZ406

EAN-nummer
3250616664067
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
N32
€ 6,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Compa­ti­bi­li­teit
  • Geschikt voor behui­zings­type
    Inbouw­mon­tage, Holle­wand
Afme­tingen
  • Hoogte
    35 mm
  • Breedte
    280 mm
  • Diepte
    10 mm
  • Lengte
    280 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Ther­misch verzinkt
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    12

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.