Vervallen

Reservedeur wit voor vega VB36C VZ009

EAN-nummer
3250616660090
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Deursluiting 1 producten beschikbaar
  • Docu­ment­houder 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    450 mm
  • Breedte
    370 mm
  • Diepte
    400 mm
Deksel, deur
  • Aantal sloten
    1
Materiaal
  • RAL-­code
    9010
  • Kleur
    Helderwit
  • Materiaal
    Kunst­stof
Uitvoe­ring
  • Positie kast­deur
    Links, Rechts
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP00
  • Type slot
    Klik op slot

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Halogeenvrij Ja

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.