Bouwunit, 150x250mm, met schroefpatroonhouders 4x 25 + 4x 63 A, horz. UY22F3N

EAN-nummer
3250616347151
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V10
Brutoprijs
€ 493,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    300 mm
  • Breedte
    500 mm
  • Diepte
    133 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    630 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.