Bedradingsset univers 4-polig 630 A 2 x 95 mm² UL02B6

EAN-nummer
3250616220270
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V11
Brutoprijs
€ 570,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    4
Aansluiting
  • Leiding­door­snede
    95 - 95 mm²

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.