Bouwsteen, 300x250mm, verdeelklem rail verticaal 4-polig 400 A, 13x M6 UE21D3

EAN-nummer
3250616150577
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V15
Brutoprijs
€ 349,00
/ Stuk *
Verticale railsysteem bouwunits incl. railsysteem + raildragers:

- 4-polige uitvoering
- 13 st. M6 bevestigingspunten per pool (aandraaimoment =4,5Nm)
- 2 st. 8,5 mm bevestigingspunten t.b.v. 35 tot 70 mm2 (aandraaimoment M8 =14Nm)
- 1 st. transparante afscherming

De verticale bouwunits kunnen worden gekoppeld via standaard verbindingen aan schakelaar-bouwunits en vermogensschakelaar-bouwunits (UM92E / UM92P / UM92H).

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Bedra­dingsset 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    300 mm
  • Breedte
    250 mm
  • Diepte
    110 mm
  • Dikte rail
    25 - 25 mm
  • Hoogte railsysteem
    6 mm
  • Afstand railsysteem
    40 mm
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Railsysteem
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    4
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    400 A
Materiaal
  • RAL-­code
    9010
  • Materiaal
    Kunst­stof
Leve­rings­om­vang
  • Met deksel
    Ja

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.