Vervallen

Bouwgroep,UniversN,300x250mm,voor 4 meetinstrumenten 96x96mm UC21BM

EAN-nummer
3250616371156
Verpakking
1 Stuk
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: UC21BM2
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    300 mm
  • Breedte
    250 mm
  • Diepte
    0,01 mm
Samen­stel­ling
  • Materiaal monta­ge­plaat
    Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.