Rook-en hittemelder, RF-koppelbaar (TG55x + Coviva), wit, lithium batt. 10 jaar TG551A

EAN-nummer
3599430009747
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
J50
€ 151,10
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Brand­mel­der­sokkel 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijk­heden
  • Koppel­baar
    Ja
  • Aansluit­baar via RF opti­o­neel
    Nee
  • Aansluit­wijze
    RF
Voeding
  • Voedingsspan­ning
    6 V lithium batterij
Samen­stel­ling
  • Volume van zoemer
    85 dB
Afme­tingen
  • Diameter
    116 mm
  • Hoogte
    49 mm
Batterij
  • Batterij levens­duur
    10 jaar lithi­um-­bat­terij niet uitwis­sel­baar
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP22
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -10 - 65 °C
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.