Vervallen

Apparaatbeveiliging, fijnbeveiliging D, 1p + N - PE 16 A met bedrijfssignalering SP202N

EAN-nummer
3250615669230
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl


Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Over­span­nings­be­vei­li­ging data 1 producten beschikbaar
  • Kamrail 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    230 - 230 V
  • Continu bedrijfsspan­ning Uc volgens IEC61643-1
    255 V
  • Span­nings­be­vei­li­ging Up volgens IEC61643-1
    1,25 kV
  • Bevei­li­gings­ni­veau: Up L-PE / N-PE volgens IEC61643-11
    1,50 kV
  • Veilig­heids­ni­veau Up L-N/PEN IEC61643-11
    1250 V
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale ontlaad­stroom In 8/20µs L-N(PEN)/N-PE IEC61643
    5 kA
  • Max. ontla­ding (Imax) L-N(PEN)/N-PE
    3 kA
Afme­tingen
  • Breedte
    36 mm
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -40 - 40 °C
Samen­stel­ling
  • Met meld­con­tact
    Ja
Normen
  • Klasse volgens IEC61643
    T3
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.