Uitlopend

L6853-verzinkt eindstuk FWK R30439010

EAN-nummer
4012740907200
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1R1
Brutoprijs
€ 108,00
/ Stuk *

Let op: dit product is uitlopend.


Technische eigenschappen

Veilig­heid
  • Brand­be­vei­li­gings­klasse
    E30
Uitvoe­ring
  • Aantal brand­ver­tra­gende zijden
    3
Afme­tingen
  • Hoogte
    88 mm
  • Breedte
    250 mm
  • Interne breedte
    209 mm
  • Meting a
    20 mm
Confi­gu­ratie
  • Over­lap­pend
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Gips, Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Gelakt
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­code
    9010
Samen­stel­ling
  • Mantelmateriaal
    Staal
  • Met bescherm­folie
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.