Vervallen

Zekeringhouder L31 3-polig + N 25 A, 4 modulen LS404

EAN-nummer
3250614123719
Verpakking
3 stuks
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: LSN404
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    83 mm
  • Breedte
    72 mm
  • Diepte
    75 mm
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    4
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    25 A
  • Nomi­nale stroom van smelt­pa­troon
    2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    4
Alleen voor intern gebruik
  • Aantal halve modulen van 17,5 mm
    8
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 50 °C
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    2,20 - 2,20 NM
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    12,20 W
Span­ning
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    690 V
  • Type voeding
    AC
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
    0,75 - 16 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
    1 - 25 mm²
Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    8.5 x 31.5
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.