Vervallen

Mespatroon NH00 gG 25 A 690 V LNH00025T6

EAN-nummer
3250614124860
Verpakking
3 stuks

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
    gG
Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    NH00
  • Kenmerken zeke­ring
    gG
Span­ning
  • Type voeding
    AC
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    25 A
Gebruiks­voor­waarden
  • Geïso­leerd
    Nee
Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
  • Nomi­naal kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
    120 kA
Afme­tingen
  • Hoogte
    79 mm
  • Breedte
    21 mm
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.