Vervallen

LFH, bodemprofiel + deksel halogeenvrij 60x90 mm, helderwit LFH6009009010

EAN-nummer
4012740860413
Verpakking
16 meter
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: LFH6009009016
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Koppe­ling 1 producten beschikbaar
  • Eind­plaat 2 producten beschikbaar
  • Binnen­hoek 2 producten beschikbaar
  • Buiten­hoek 2 producten beschikbaar
  • Vlakke hoek 2 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 5 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    60 mm
  • Breedte
    90 mm
  • Lengte
    2000 mm
  • Binnen­door­snede
    4360 - 4360 mm²
Capa­ci­teit
  • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
    18
Materiaal
  • Materiaal
    PC-ABS
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • RAL-­code
    9010
  • Kleur
    Helderwit
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
  • Bescher­mings­graad IP
    IP30
Normen
  • Geschikt voor func­tie­be­houd volgens DIN4102-12
    Nee
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 90 °C
Aansluitmogelijk­heden
  • Kanaal­ver­bin­ding
    Voor­ge­mon­teerd met koppe­lingen
Samen­stel­ling
  • Aantal schei­dings­wanden
    0
  • Aantal schei­dings­wanden
    1
  • Met kabel­hou­ders
    Ja
  • Met bescherm­folie
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.