Tussenst. montagerm LF110 Zenith schak.mat. (set 10 st.), verkeerswit LFF71H1199016

EAN-nummer
4012740013529
Verpakking
1 set
Artikelgroep
1J7
Brutoprijs
€ 13,90
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Breedte
    110 mm
  • Lengte
    70 mm
  • Door­snede van de opening
    0
Confi­gu­ratie
  • Type inbouw­com­po­nent
    Direct 45 mm
  • Over­lap­pend
    Ja
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Verkeerswit
  • RAL-­code
    9016
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.