Montageraam LF90 voor 45x45 schakelmateriaal, verkeerswit LFF71H0909016

EAN-nummer
4012740013499
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1J7
Brutoprijs
€ 3,75
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Afdek­plaat voor wand­goot 1 producten beschikbaar
  • Aansluit­doos voor wand­goot 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Breedte
    90 mm
  • Lengte
    120 mm
  • Deksel­breedte
    90 mm
  • Door­snede van de opening
    0
  • Hoogte van de opening
    45 mm
  • Breedte van opening
    45 mm
  • Aantal eenheden
    1
Confi­gu­ratie
  • Type inbouw­com­po­nent
    Direct 45 mm
  • Over­lap­pend
    Ja
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Verkeerswit
  • RAL-­code
    9016
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.