Vervallen

Trafo 9 W voor LED slang (4 m) LEDTR9

EAN-nummer
4012740222549
Verpakking
1 Stuk
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Ingangsspan­ning
    170 - 250 V
  • Uitgangsspan­ning
    12 - 12 V
Afme­tingen
  • Hoogte
    18 mm
  • Breedte
    0
  • Lengte
    0
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
  • Kleur
    Wit
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.