EAN-nummer
4012740250870
Verpakking
100 stuks
Artikelgroep
1A9
€ 4,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Lengte
    150 mm
Aansluiting
  • Leiding­door­snede
    4 - 4 mm²
Aansluitmogelijk­heden
  • Aantal draden
    1
  • Gere­la­teerde Series
    AKA 18x125, BKB 250x85, SLA 18x75

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.