Uitlopend

LFS, eindplaat voor goot 20x20 mm, helderwit L27339010

EAN-nummer
4012740292313
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1M1
€ 24,20
/ Stuk *
Let op: dit product is uitlopend.

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    18 mm
  • Breedte
    19 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Zink
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Gelakt
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­code
    9010
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK08
  • Bescher­mings­graad IP
    IP30
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 90 °C
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Nee
Confi­gu­ratie
  • Over­lap­pend
    Nee
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroefaansluiting, Snap-on montage
  • Gere­la­teerde Series
    LFS 20x20

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.