Vervallen

Rijgklemhouder Plug-In aarde 2,5 mm², 24 A KYA02EP

EAN-nummer
3250613951429
Verpakking
100 stuks

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Eind­plaat en schei­dings­plaat 1 producten beschikbaar
  • Door­ver­bin­dings­brug 4 producten beschikbaar
  • Code­ringsmateriaal 3 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    0
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    1 W
Afme­tingen
  • Hoogte
    51,20 mm
  • Breedte
    59,75 mm
  • Diepte
    5 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    0.13 - 4 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    0.13 - 4 mm²

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.