Vervallen

Plug-In 2,5 mm², nul, uitvoering midden KWP02MN

EAN-nummer
3250613932398
Verpakking
10 stuks

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Code­ringsmateriaal 3 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Kleur
    Blauw
Afme­tingen
  • Hoogte
    26 mm
  • Breedte
    20,80 mm
  • Diepte
    5 mm
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.