Vervallen

Montageplaat voor GTVD200/300 2x RJ45 21,7x22,4mm GTVDM072

EAN-nummer
4012002247099
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Technische eigenschappen

Compa­ti­bi­li­teit
  • Formaat apparaat­in­bouwmogelijk­heid
    Data­mo­dules
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Snap-on montage
Afme­tingen
  • Lengte
    70 mm
  • Breedte
    40 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal 1-vou­dige openingen
    2
  • Aantal 2-vou­dige openingen
    0
  • Aantal drie­vou­dige openingen
    0
  • Aantal CEE/­Pe­rilex openingen
    0
  • Aantal ovale uitspa­ringen
    0
  • Aantal ronde uitspa­ringen
    0
  • Aantal vier­kante uitspa­ringen
    0
Materiaal
  • Materiaal
    Aluminium

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.