EAN-nummer
4012740986861
Verpakking
6 stuks
Artikelgroep
1A6
Brutoprijs
€ 43,40
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    3
Span­ning
  • Maximale werk­span­ning
    250 V
  • Nomi­nale span­ning
    230 - 250 V
  • Toege­kende stootspan­ning
    4 kV
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    20 A
Kabel
  • Diameter kabel
    10 mm
  • Kabel­lengte
    5 m
  • Kabel continu tempe­ra­tuur­be­stendig tot
    70 °C
Afme­tingen
  • Lengte
    5000 mm
Aansluiting
  • Leiding­door­snede
    2,50 - 2,50 mm²
  • Type connec­tor/steker
    Wago Winsta
Aansluitmogelijk­heden
  • Aantal draden
    3
Deksel, deur
  • Vergren­del­baar
    Ja
Samen­stel­ling
  • Mecha­ni­sche code­ring
    Ja
  • Kabel­type zijde 1
    Jack
  • Kabel­type zijde 2
    Plug (stek­ker)
  • Type kabel
    H05Z1Z1-F
Gebruiks­voor­waarden
  • Vervui­lings­graad volgens IEC60664/IEC60947-2
    3
Materiaal
  • Kleur
    Zwart
  • Kleur contac­tin­zet­stuk
    Wit
Vermogen
  • Brand­be­las­ting
    2,48 kWh
Weer­stand
  • Door­gangs­weer­stand
    1 mΩ

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.