EAN-nummer
4012002248386
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
3A9
Brutoprijs
€ 10,60
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Compa­ti­bi­li­teit
  • Formaat apparaat­in­bouwmogelijk­heid
    Data­mo­dules
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Snap-on montage
Afme­tingen
  • Lengte
    51 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal 1-vou­dige openingen
    2
  • Aantal vier­kante uitspa­ringen
    1
Materiaal
  • Materiaal
    Aluminium

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.