Verbindingskabel Wago 3-polig 3x1,5 mm² met haakse stekkker, 5000 mm G4761

EAN-nummer
4012740880619
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1E6
€ 36,70
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    3
Span­ning
  • Maximale werk­span­ning
    250 V
  • Nomi­nale span­ning
    230 - 230 V
  • Toege­kende stootspan­ning
    4 kV
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
Kabel
  • Diameter kabel
    11 mm
  • Kabel continu tempe­ra­tuur­be­stendig tot
    70 °C
Aansluiting
  • Leiding­door­snede
    1,50 - 1,50 mm²
  • Type connec­tor/steker
    Wago Winsta
Aansluitmogelijk­heden
  • Aantal draden
    3
Deksel, deur
  • Vergren­del­baar
    Nee
Samen­stel­ling
  • Mecha­ni­sche code­ring
    Ja
  • Kabel­type zijde 1
    Jack
  • Kabel­type zijde 2
    Jack
  • Type kabel
    Aansluit­kabel appa­ra­tuur
Gebruiks­voor­waarden
  • Vervui­lings­graad volgens IEC60664/IEC60947-2
    3
Materiaal
  • Kleur
    Zwart
  • Kleur contac­tin­zet­stuk
    Zwart
Vermogen
  • Brand­be­las­ting
    3,41 kWh
Weer­stand
  • Door­gangs­weer­stand
    1 mΩ

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.