Verbindingskabel Wago 3-polig 3x1,5 mm² met haakse stekkker, 4000 mm G4751

EAN-nummer
4012740880602
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
1E6
Brutoprijs
€ 34,10
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    3
Span­ning
  • Maximale werk­span­ning
    250 V
  • Nomi­nale span­ning
    230 - 230 V
  • Toege­kende stootspan­ning
    4 kV
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
Kabel
  • Diameter kabel
    11 mm
  • Kabel continu tempe­ra­tuur­be­stendig tot
    70 °C
Aansluiting
  • Leiding­door­snede
    1,50 - 1,50 mm²
  • Type connec­tor/steker
    Wago Winsta
Aansluitmogelijk­heden
  • Aantal draden
    3
Deksel, deur
  • Vergren­del­baar
    Nee
Samen­stel­ling
  • Mecha­ni­sche code­ring
    Ja
  • Kabel­type zijde 1
    Jack
  • Kabel­type zijde 2
    Jack
  • Type kabel
    Aansluit­kabel appa­ra­tuur
Gebruiks­voor­waarden
  • Vervui­lings­graad volgens IEC60664/IEC60947-2
    3
Materiaal
  • Kleur
    Zwart
  • Kleur contac­tin­zet­stuk
    Zwart
Vermogen
  • Brand­be­las­ting
    2,81 kWh
Weer­stand
  • Door­gangs­weer­stand
    1 mΩ

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.