Verbindingskabel Wago 3-polig 3x1,5 mm² met haakse stekkker, 1000 mm G4721
EAN-nummer
4012740880688
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1E6
Brutoprijs
€ 18,90
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
Aantal polen3
Spanning
-
Maximale werkspanning250 V
-
Nominale spanning230 - 230 V
-
Toegekende stootspanning4 kV
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
Kabel
-
Diameter kabel11 mm
-
Kabel continu temperatuurbestendig tot70 °C
Aansluiting
-
Leidingdoorsnede1,50 - 1,50 mm²
-
Type connector/stekerWago Winsta
Aansluitmogelijkheden
-
Aantal draden3
Deksel, deur
-
VergrendelbaarNee
Samenstelling
-
Mechanische coderingJa
-
Kabeltype zijde 1Jack
-
Kabeltype zijde 2Jack
-
Type kabelAansluitkabel apparatuur
Gebruiksvoorwaarden
-
Vervuilingsgraad volgens IEC 60664/IEC 60947-23
Materiaal
-
KleurZwart
-
Kleur contactinzetstukZwart
Vermogen
-
Brandbelasting0,95 kWh
Weerstand
-
Doorgangsweerstand1 mΩ
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.