Vervallen

Sokkel IP54 1300 x 100 x 350 mm FZ655

EAN-nummer
3250612766550
Verpakking
1 Stuk
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: FZ655A
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging 1 producten beschikbaar
  • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert. 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    110 mm
  • Breedte
    1325 mm
  • Diepte
    355 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    5
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP00
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
  • Materiaal
    Staal

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.