Vervallen

Gesloten deur univers IP41 1600 x 2200 mm RAL naar keuze FZ336XF

EAN-nummer
7611919377201
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Docu­ment­houder 4 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    2096 mm
  • Breedte
    1590 mm
  • Diepte
    20 mm
Deksel, deur
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
  • Type kast­deur
    Deur­aan­slag
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP41

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.