Uitlopend

FWK Kanaal compleet 90/50110, 750mm, helderwit FWK95011009010

EAN-nummer
4012740847568
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1R1
Brutoprijs
€ 520,00
/ Stuk *

Let op: dit product is uitlopend.


Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Poten­ti­aal­ver­ef­fe­nings­muur­door­voer 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Veilig­heid
  • Brand­be­vei­li­gings­klasse
    E30, E60
Uitvoe­ring
  • Aantal brand­ver­tra­gende zijden
    3
Installatie, montage
  • Bodem­per­fo­ratie
    Ja
Afme­tingen
  • Hoogte
    142 mm
  • Breedte
    200 mm
  • Lengte
    750 mm
  • Inwen­dige hoogte
    49 mm
  • Interne breedte
    104 mm
  • Binnen­door­snede
    5096 - 5096 mm²
Capa­ci­teit
  • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
    21
Materiaal
  • Materiaal
    Gips, Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Gelakt
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­code
    9010
Samen­stel­ling
  • Mantelmateriaal
    Staal
  • Aantal kabel­hou­ders per meter
    0
  • Schei­dings­wanden mogelijk
    Ja
  • Aantal schei­dings­wanden
    0
  • Met bescherm­folie
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.