Vervallen

FB, bodemprofiel + deksel 99x230 mm, helderwit FB9923009010

EAN-nummer
4012740337625
Verpakking
6 meter
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: FB9923009016
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Eind­plaat 1 producten beschikbaar
  • Binnen­hoek 1 producten beschikbaar
  • Buiten­hoek 1 producten beschikbaar
  • Vlakke hoek 1 producten beschikbaar
  • Aftak­doos 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 2 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    100 mm
  • Breedte
    230 mm
  • Lengte
    2000 mm
  • Deksel­breedte
    230 mm
  • Binnen­door­snede
    19660 - 19660 mm²
Deksel, deur
  • Aantal monteer­bare deksels
    1
Capa­ci­teit
  • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
    77
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • RAL-­code
    9010
  • Kleur
    Helderwit
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Normen
  • Geschikt voor func­tie­be­houd volgens DIN4102-12
    Nee
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 60 °C
Aansluitmogelijk­heden
  • Kanaal­ver­bin­ding
    Zonder koppe­ling
Samen­stel­ling
  • Aantal schei­dings­wanden
    0
  • Aantal schei­dings­wanden
    4
  • Met kabel­hou­ders
    Ja
  • Met bescherm­folie
    Nee
Installatie, montage
  • Bodem­per­fo­ratie
    Ja

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.