Hulpcontactblok 4NO voor EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL..., EVR… EVA006

EAN-nummer
3250612232048
Verpakking
5 stuks
Artikelgroep
G55
Brutoprijs
€ 22,80
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    15 A
Span­ning
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    690 V
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 60 °C
  • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
    -40 - 80 °C
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting
Aansluiting
  • Soort contact
    4 maak

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.