Vervallen

Universele afstanddimmer 600 W, comfort EV004

EAN-nummer
3250612420049
Verpakking
1 Stuk
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: EVN004
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    230 - 230 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Materiaal
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­code
    7035
Uitvoe­ring
  • Bedie­nings­ele­ment
    Druk- en draaischakelaar
Vermogen
  • Vermogen gloei­lamp
    20 - 600 W
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -10 - 45 °C
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    1.5 - 10 mm²
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    1 - 16 mm²
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    4

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.