Vervallen

Nivelleerbare cassette RVS rondx215mm hoogte 43mm blind EKR0600BL2

EAN-nummer
4012002245644
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Nivel­leerset voor vloer­cas­sette 3 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Met uitspa­ring vloer­be­dek­king
    Ja
Vorm
  • Vorm
    Rond
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    115 mm
  • Inbouw­dia­meter
    215 mm
  • Hoogte
    115 mm
  • Nomi­nale grootte
    215 mm
  • Dikte van tapijt uitspa­ring
    38 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal outlets
    0
  • Aantal leiding­uit­gangen
    0
Gebruiks­voor­waarden
  • Maximale belas­ting
    1,5 - 3,0 kN
Installatie, montage
  • Geschikt voor holle vloerinstallatie
    Ja
  • Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie
    Ja
Materiaal
  • Materiaal
    RVS
  • Kleur
    RVS
Func­ties
  • Geschikt voor vloer­goot
    Ja
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK10
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Installatie­for­maat (vloerinstallatiesysteem)
    R06
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.