Vervallen

DAP, vloerzuil enkel, systo 45 mm, lengte 650 mm, helderwit DAP457009010

EAN-nummer
4012740902069
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Schei­dings­schot 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Diepte
    66 mm
  • Breedte
    66 mm
  • Installatie­hoogte
    0,65 - 0,65 m
  • Hoog­te­ver­stel­ling
    0
  • Binnen­door­snede
    1900 - 1900 mm²
  • Vorm van de zuil
    Recht­hoekig
  • Deksel­breedte
    45 mm
Deksel, deur
  • Aantal monteer­bare deksels
    1
Samen­stel­ling
  • Verstel­baar
    Nee
  • Is draag­baar
    Nee
Kabel
  • Positie kabe­l­in­voer
    Onder
Installatie, montage
  • Plafond­mon­tage mogelijk
    Nee
  • Geschikt voor bodem­mon­tage
    Ja
Materiaal
  • Materiaal
    Aluminium
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Geano­di­seerd
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­code
    9010

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.