Vervallen

DABA, wandrozetpaar plaatstaal voor plafondkanaal 50x80 mm, helderwit DABA5008089010

EAN-nummer
4012740206686
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    50 mm
  • Breedte
    80 mm
  • Lengte
    2 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­code
    9010
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.