Vervallen

DABA, paar eindplaten plaatstaal voor plafondkanaal 50x80 mm, h.wit DABA5008069010

EAN-nummer
4012740206563
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    50 mm
  • Breedte
    80 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­code
    9010
Normen
  • Geschikt voor func­tie­be­houd volgens DIN4102-12
    Nee
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.