Vervallen

BKIS, dubbele binnenhoek, 12,5 mm gipsplaat, zwart BKIS121304D9011

EAN-nummer
4012740215084
Verpakking
1 set

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Technische eigenschappen

Compa­ti­bi­li­teit
  • Geschikt voor gips­plaat­dikte
    12,5 mm
  • Geschikt voor 1- of 2-lijns variant
    Twee­lijns
Afme­tingen
  • Breedte
    230 mm
  • Lengte
    250 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
  • Kleur
    Grafiet­zwart
  • RAL-­code
    9011
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Nee
  • Gere­la­teerde Series
    BKIS 12x130/230

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.