Vervallen

BKIS, dubbele buitenhoek, 12,5 mm gipsplaat, helderwit BKIS121303D9010

EAN-nummer
4012740205870
Verpakking
1 Set

Dit product is niet meer leverbaar. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl


Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Breedte
    230 mm
  • Lengte
    250 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­code
    9010
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Nee
  • Gere­la­teerde Series
    BKIS 12x130/230

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.