Vervallen

KNX kameractor (4 maakcontacten 16 A + 2x stelaandrijving) 75314019

EAN-nummer
4011334306504
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Technische eigenschappen

Aansluitmogelijk­heden
  • Met bussysteem KNX RF
    Nee
Span­ning
  • Netspan­ning via bus
    21 - 32 V
  • Hulp­span­ning
    230 - 230 V
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Max. schakel­stroom
    16 A
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    4
Teksten
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.