Vervallen

75010015

EAN-nummer
4011334304654
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Oplaad­bare batterij 1 producten beschikbaar
  • Toebe­horen voor bussysteem 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    8
Aansluitmogelijk­heden
  • Met bussysteem KNX RF
    Nee
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Uitgangs­stroom
    640 mA
Span­ning
  • Bedrijfsspan­ning
    230 - 230 V
  • Uitgangsspan­ning
    28 - 31 V
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Teksten
  • Aftak­punt
    Aard­leider moet aange­sloten worden
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen, Lijnaansluiting met aansluit­klem
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.